ZQ 700 ST-AS
Tuotenumero:101215046
Arkisto

Tuotekuvaus
- AS-väyläliitännän M12-liitin, takana
- Muovikotelo
- jousivoima enintään 10 m köydelle
- Manuaaliavauspainike
- Tilanosoitin
- Vetosilmukka ei voi kiertyä
- Köysikatkon tunnistus
- suojaeristys
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Soveltuu AS-i Power 24
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausZQ 700 ST-AS
Tuotenumero (tilausnumero)101215046
EAN (European Article Number)4030661404455
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
eCl@ss number, version 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitASi-SaWcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Kannen materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Vaijerin pituus, maksimi10m
Reaktioaika, maksimi100ms
Bruttopaino230g
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo1,40 x 10⁻⁸/h
Note (PFH-value)maks. 5 000 kytkentäjaksoa/vuosi
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi100.000kytkentäalue
Toimintavoima, maksimi200N
Actuating travel400mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinKytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus51mm
Leveys40,5mm
Korkeus182,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature-25 ... +85 °C
Suhteellinen kosteus, minimi30%
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g
Iskunkestävyys15 g / 11 ms
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 V
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Virrankulutus50mA
KytkentäperiaateMomenttikosketin
kytkentätaajuus3.600/h
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i Version V 3.0
AS-i Profile S-0.B.F.F
AS-i, IO-koodi0x0
AS-i, ID-koodi0xB
AS-i, ID-koodi10xF
AS-i, ID-koodi20xF
AS-i Input, Channel 1Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Input, Channel 2Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P0Kanava 2 kytketty
AS-i Parameter bits, P1Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P2Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P3Ei käytössä
Note (AS-i Parameter bits)Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)FID: oheislaitevirhe
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella
Nastojen liitännät
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Huomautus
Note (General)As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner.At 2 m ... 5 m distance intermediate wire supports are required, see accessoriesRecommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature.The addressing must take place via the M12 connector or the flat cable connection.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.07.2026 klo 07.19