ZR 335-11Z-1699
Tuotenumero:101137002

Tuotekuvaus
- Momenttikosketin, jossa tasainen kosketinpaine kytkentäpisteeseen asti
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- EN 50041 rakenne