ZS 256-11Z-1637
Arkisto
Tuotenumero:103002152

Tuotekuvaus
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Muovikotelo
- suojaeristys
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Sinun valintasi: