ZSD5CC-5M
Tuotenumero:103043683

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Soveltuu erityisesti ANSI-robotiikkastandardin mukaisiin robottisovelluksiin
- Kahdennetun kosketinkonfiguraation ansiosta valvontaan soveltuvat tavalliset turvareleet.
- Koskettimet eivät sulkeudu resetoinnin aikana. (asento 3 -> asento 1)
Tilaustiedot
TuotekuvausZSD5CC-5M
Tuotenumero (tilausnumero)103043683
EAN (European Article Number)4030661623375
eCl@ss number, version 12.027-37-12-38
eCl@ss number, version 11.027-37-12-38
eCl@ss number, version 9.027-37-12-38
ETIM number, version 7.0EC002571
ETIM number, version 6.0EC002571
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-8EN ISO 13849-1
Kotelon materiaaliMuovi, kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino1.190g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up tod
Luokka EN ISO 13849 mukaan3
B10D Normally-closed contact (NC)100.000Operations
Mekaaniset tiedot
Note (Mechanical lifetime)Sulkeutuva kosketin:
Vaihe 1 - 2 - 1: 1 000 000 toimintaa
Vaihe 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 toimintaa
Vaihe 1 - 2 - 1: 1 000 000 toimintaa
Vaihe 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 toimintaa
Pakkoavausliike4,7mm
Pakkoavausvoima, minimi70N
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain1 x M20 x 1,5
PistokeliitinJousiliitin
Sallittu kaapelin halkaisija, minimi7mm
Sallittu kaapelin halkaisija, maksimi13mm
Kaapelikoko, minimi0,2 mm²
Kaapelikoko, maksimi1.5 mm²
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP66
Ambient temperature-10 ... +60 °C
Storage and transport temperature-40 ... +80 °C
Suhteellinen kosteus, minimi45%
Suhteellinen kosteus, maksimi85%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaanOperation: 5 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm min./ Damage: 16,7 Hz, Amplitude 1,5 mm min.
IskunkestävyysBetrieb: 150 m/s², Zerstörung: 1.000 m/s²
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus2,5kV
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage250VAC
Nimellisvirta2.500mA
External wire and device fuse rating10A f
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.200/h
Sähköiset tiedot - Koskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15125VAC
Current, Utilisation category AC-151,5A
Voltage, Utilisation category DC-13125VDC
Current, Utilisation category DC-130,22A
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15125VAC
Current, Utilisation category AC-151A
Voltage, Utilisation category DC-13125VDC
Current, Utilisation category DC-130,22A
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearSRB, 2-channel with cross-wire detection
Huomautus
Note (General)1) If the device is to be used in a damp room, a suitable connection cable must be used.1) This device has been tested for impact and fire resistance according to UL508.Customer-specific versions, with connecting cable, are available upon request.Only a double shielded cable is authorised as supply line.The monitoring module must offer the possibility of cross-wire monitoring.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.10.2026 klo 06.22