ZSM476E-02-024
Tuotenumero:157000548

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausZSM476E-02-024
Tuotenumero (tilausnumero)157000548
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
SertifikaatitcULusUKCA
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino125g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihinKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)50.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
lukitusasentotakana
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, minimi0.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi1.5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus108mm
Korkeus33,2mm
Sähköiset tiedot
Kytkinosa2 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateElectromagnetic resetMagnet Snap Action
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Rated operating voltage24VDC
Switch-on time, maximum2s
Off-duty time, minimum65s
Magnet switch-on time3%
Pulse current at VDC2,3 A -15%
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.08.2026 klo 18.18