ZV14H 236 ST-AS
Arkisto
Tuotenumero:103014405

Tuotekuvaus
- AS-väyläliitännän M12-liitin
- Muovikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 30 mm x 77 mm x 30 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Soveltuu AS-i Power 24
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain