ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654
Arkisto
Tuotenumero:101211006

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- suojaeristys
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Vain asemointitehtäviin
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain