ZV7H 256-02Z
Tuotenumero:151160048

Tuotekuvaus
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Momenttikosketin, jossa tasainen kosketinpaine kytkentäpisteeseen asti
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Muovikotelo
- suojaeristys
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Vain asemointitehtäviin
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Tilaustiedot
TuotekuvausZV7H 256-02Z
Tuotenumero (tilausnumero)151160048
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
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
StandarditBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Kotelon rakenneVakiorakenne
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu
Vivun materiaaliMetalli
Bruttopaino115g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavarsi
Rullan materiaaliMuovi
Mekaaninen elinikä, minimi20.000.000kytkentäalue
Tunnistusnopeus, minimi240mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Note (Actuating speed)Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin
Toiminnan vääntömomentti, minimi0,2Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0,75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus48,8mm
Leveys58mm
Korkeus147,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
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
Käyttöluokka AC-15240VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
Kytkinosa2 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Värähtelyaika, maksimi3ms
kytkentätaajuus5.000/h
Kytkentäaika, maksimi5,5ms
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.07.2026 klo 22.04