RST16-1-AD09
Tuotenumero:
103038305
RST16-1-AD09
Tuotenumero:
103038305
- Frontal actuation from assembly direction
- Flat design
- Mounting 2 x M5
- AS interface
Ordering data
Product type description |
RST16-1-AD09 |
Article number (order number) |
103038305 |
EAN (European Article Number) |
4030661545202 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Note (Ordering data) |
Huomautus: Tunnistin ja vastakappale tilataan erikseen. |
General data
Material of the actuator |
Muovi |
Gross weight |
9 g |
Mechanical data
Active area |
Tunnistus edestäpäin |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
16 mm |
Width of the actuator |
60 mm |
Height of the actuator |
6,8 mm |
Electrical data - AS-Interface specification
Note |
The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors. |
Accessory
Recommendation (product combination) |
RSS 36 AS RSS260 AS |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.4.2025 1.49