schmersal_s_icon.png

RST16-1-AD09

Artikelnummer: 103038305

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
SISTEMA Data
  • frontal betjening fra montageretning
  • Fladt design
  • Passer til 2 x M5
  • AS interface

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

RST16-1-AD09

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103038305

EAN (European Article Number)

4030661545202

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Ekstrainformation, (bestillings data)

Henvisning: Sensor og aktivator bestilles separat.

Globale egenskaber

Materiale til aktuatoren

Plastik

Bruttovægt

9 g

Mekaniske data

Aktivt område

forside

Mekaniske data - afmåling

Længde på aktuatoren

16 mm

Aktuatorens bredde

60 mm

Højde af aktuator

6,8 mm

Elektriske data - AS-interface Specifikation

Bemærk

The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.

Tilbehør

Anbefaling (produktkombination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Sprog filter

Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 24.10.2025 08.16