Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. 017
  2. 017 Levier à bascule 2K
017 Levier à bascule 2K

017 Levier à bascule 2K

  • Boîtier métallique
  • 4 Contacts
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm (composant de base)
  • Actionneur réglable de 4 x 90°
  • Marche à vide si activé par la gauche
1 Produits
T2K 017-22Y-RMS-1108

T2K 017-22Y-RMS-1108

No. article: 101089153

Interrupteur de position

1 résultats trouvés