Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. 064
  2. 064 roller lever 2A
064 roller lever 2A

064 roller lever 2A

  • Boîtier métallique
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (composant de base)
  • 2 entrées de câble M 25 x 1.5
  • 3 ou 4 Contacts
  • Actionneur réglable de 4 x 90°
6 Produits
T2A 064-03Y

T2A 064-03Y

No. article: 101060773

Interrupteur de position

T2A 064-11Y

T2A 064-11Y

No. article: 101089559

Interrupteur de position

T2A 064-12Y

T2A 064-12Y

No. article: 101060745

Interrupteur de position

T2A 064-12Y-2512-4

T2A 064-12Y-2512-4

No. article: 151210912

Interrupteur de position

T2A 064-12Y-R=2X45GR

T2A 064-12Y-R=2X45GR

No. article: 101149062

Interrupteur de position

T2A 064-12Y-R=2X90°

T2A 064-12Y-R=2X90°

No. article: 101180391

Interrupteur de position

6 résultats trouvés