161212892
Numéro d'article:161212892

Description produit
- 3 entrées de câble M 20 x 1.5
- Ex-Zone 22
- Boîtier métallique
- Bouton de réarmement
- Visualisation de la prétension du câble
- Exécution robuste
- Grande chambre de raccordement
- Fraudage de l'oeil de traction impossible
- Manchette d'étancheité extérieure
- fonction "traction et rupture de câble"
- actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 75 m
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Référence d’article (n° de commande)161212892
EAN (European Article Number)4030661673622
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référenceEN 60079-31EN IEC 60079-0
Zones de protection antidéflagrante22
Catégorie de protection antidéflagrante3D
Etiquetage protection antidéflagranteD II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Matériau du boîtierMétal, zamac injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Matériau du couvercleAcier
Longueur du câble, max.75m
Poids brut1.470g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts auxiliaires2
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF100.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'actionnement, max.200N
Actionnement de directionOne-side operation
course de manœuvre 400mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Plage de serrage du presse-étoupe, min.7mm
Plage de serrage du presse-étoupe, max.12mm
Section du câble, min.0,75 mm²
Section du câble, max.2,5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur57mm
Largeur du capteur71,5mm
Hauteur du capteur, min.221mm
Hauteur du capteur, max.237mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-20 ... +55 °C
Humidité relative, min.30%
Humidité relative, max.95%
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationRupture brusque
Matériau des contacts, électriquesArgent
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonY compris presse-étoupe antidéflagrant et vis de fermeture
Remarque
Remarque (en général)Longueurs de câble recommandées pour les interrupteurs d'arrêt d'urgence à commande par câble en fonction de la plage de température ambiante.Pour les longueurs de câble supérieures à 10 m, il faut prévoir des supports de câble tous les 3 à 5 m.Puisque les cosses-cœur se déforment suite à la traction sur le câble, il faut exercer plusieurs tractions violentes sur le câble après son montage. Ensuite, il faut tendre le câble via le boulon à œil ou au moyen d'un tendeur.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/07/2026 12:37