163045541
Numéro d'article:163045541

Description produit
- Emballage en gros
- pour LED Ba9S
- Montage encliquetable
Exemple de commande
Note (disponibilité)Produit en cours d’obsolescence
Référence d’article (n° de commande)163045541
EAN (European Article Number)4030661565194
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Essais de résistance climatiqueEN 60068-2-30
ExécutionÉlément lumineux
ModèleRonde
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique, auto-extinguible
Poids brut180g
Données générales - Caractéristiques
Tactile possible Oui
Données mécaniques
FixationSupport de contact
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.0,5 mm², flexible0,5 mm², rigide
Section du câble, max.1,5 mm², flexible2,5 mm², rigide
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Couple de serrage des bornes1Nm
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Données mécaniques - Dimensions
Longueur44mm
Largeur9mm
Hauteur31mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, avec 20 g
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximum+60°C
Ambient temperature, switch element, minimum-25°C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Rated operating voltage250VAC
Consommation électrique, max.0,5W
Données diverses
Remarque (applications)Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentraliséesBoîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison20 pieces
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/08/2026 11:37