Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Interrupteur de position
  2. 236

236

236 Poussoir S

236 Poussoir S

  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
Vers la catégorie
236 Poussoir avec fixation centrale 4S

236 Poussoir avec fixation centrale 4S

  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
Vers la catégorie
236 Levier antenne AF

236 Levier antenne AF

  • •utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • •Action dans toutes les directions possible
  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
Vers la catégorie
236 Poussoir à galet avec fixation centrale 4R

236 Poussoir à galet avec fixation centrale 4R

  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
Vers la catégorie
236 Poussoir à galet R

236 Poussoir à galet R

  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
Vers la catégorie
236 Levier à galet 1R

236 Levier à galet 1R

  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
Vers la catégorie
236 Levier à galet K

236 Levier à galet K

  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
Vers la catégorie
236 Levier à galet inversé K4

236 Levier à galet inversé K4

  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
Vers la catégorie
236 Levier à galet inversé 3K

236 Levier à galet inversé 3K

  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
Vers la catégorie
236 Levier à galet inversé 4K

236 Levier à galet inversé 4K

  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.
Vers la catégorie
236 Tête rotatif à levier à galet H

236 Tête rotatif à levier à galet H

  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Réglage du levier par crans de 10°
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
Vers la catégorie
236 Tête rotatif à levier à galet 1H

236 Tête rotatif à levier à galet 1H

  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Réglage du levier par crans de 10°
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
Vers la catégorie
236 Tête rotative à levier à galet 7H

236 Tête rotative à levier à galet 7H

  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • •Réglage du levier par crans de 10°
Vers la catégorie
236 Tête rotative à levier à galet 7H-2138

236 Tête rotative à levier à galet 7H-2138

  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Réglage du levier par crans de 10°
Vers la catégorie
236 Levier antenne 10H

236 Levier antenne 10H

  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • •Réglage du levier par crans de 10°
Vers la catégorie
236 Tête rotatif à levier à galet 12H

236 Tête rotatif à levier à galet 12H

  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Réglage du levier par crans de 10°
Vers la catégorie
236 Tête rotative à levier à galet 14H

236 Tête rotative à levier à galet 14H

  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Réglage du levier par crans de 10°
Vers la catégorie
236 Tête rotative à levier à galet 15H

236 Tête rotative à levier à galet 15H

  • •Boîtier plastique
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Double isolation
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Réglage du levier par crans de 10°
Vers la catégorie