Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. 256
  2. 256 Poussoir à galet avec fixation centrale 4R
256 Poussoir à galet avec fixation centrale 4R

256 Poussoir à galet avec fixation centrale 4R

  • Cotes de montage selon EN 50047
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
4 Produits
T4R 256-20Z

T4R 256-20Z

No. article: 151112749

Interrupteur de position

T4R 256-11Z-M20

T4R 256-11Z-M20

No. article: 151172225

Interrupteur de position

T4R 256-02Z-M20

T4R 256-02Z-M20

No. article: 151155878

Interrupteur de position

Z4R 256-11Z

Z4R 256-11Z

No. article: 151112700

Interrupteur de position

4 résultats trouvés