Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. 256
  2. 256 Tête rotative à levier à galet 12H
256 Tête rotative à levier à galet 12H

256 Tête rotative à levier à galet 12H

  • Cotes de montage selon EN 50047
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Réglage du levier par crans de 10°
2 Produits
ZV12H 256-02Z

ZV12H 256-02Z

No. article: 151152890

Interrupteur de position

ZV12H 256-11Z-M20

ZV12H 256-11Z-M20

No. article: 151164044

Interrupteur de position

2 résultats trouvés