Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. 256
  2. 256 Tête rotative à levier à galet 1H
256 Tête rotative à levier à galet 1H

256 Tête rotative à levier à galet 1H

  • Cotes de montage selon EN 50047
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Réglage du levier par crans de 10°
4 Produits
ZV1H 256-11Z

ZV1H 256-11Z

No. article: 151112698

Interrupteur de position

TV1H 256-11Z

TV1H 256-11Z

No. article: 151112716

Interrupteur de position

TV1H 256-02Z

TV1H 256-02Z

No. article: 151112761

Interrupteur de position

ZV1H 256-02Z-1637

ZV1H 256-02Z-1637

No. article: 151211971

Interrupteur de position

4 résultats trouvés