2N L8 CENTRAL UNIT
Numéro d'article:103013040

Description produit
- Unité centrale
Exemple de commande
Désignation de type du produit2N L8 CENTRAL UNIT
Référence d’article (n° de commande)103013040
EAN (European Article Number)4030661488004
Homologations - Règlementations
CertificatsTÜV
Caractéristiques globales
Poids brut3.429g
Données mécaniques - Dimensions
Largeur300mm
Hauteur170mm
Profondeur72mm
Conditions ambiantes
Température ambiante+0 ... +40 °C
Données électriques
Operating voltage100 ... 240 VAC
Type of voltage rangeAC
Rated operating voltage100 ... 240 VAC
Courant permanent750mA
Consommation électrique, max.60W
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/09/2026 18:10