Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. 336
  2. 336 Tête rotative à levier à galet 7H-1058
336 Tête rotative à levier à galet 7H-1058

336 Tête rotative à levier à galet 7H-1058

  • avec galet caoutchouc 50 mm de diamètre
  • Réglage du levier par crans de 10°
  • Forme selon EN 50041
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • convient pour ascenseurs
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
7 Produits
Z4V7H 336-11Z-M20-1058

Z4V7H 336-11Z-M20-1058

No. article: 151171820

Interrupteur de position

T4V7H 336-02Z-1058

T4V7H 336-02Z-1058

No. article: 151109613

Interrupteur de position

T4V7H 336-11Z-M20-1058

T4V7H 336-11Z-M20-1058

No. article: 151171817

Interrupteur de position

T4V7H 336-11Z-1897-6

T4V7H 336-11Z-1897-6

No. article: 153047218

Interrupteur de position

T4V7H 336-20Z-1058

T4V7H 336-20Z-1058

No. article: 151103554

Interrupteur de position

Z4V7H 336-02Z-M20-1058

Z4V7H 336-02Z-M20-1058

No. article: 151160539

Interrupteur de position

T4V7H 336-11Z-1058/2172-1

T4V7H 336-11Z-1058/2172-1

No. article: 153037834

Interrupteur de position

7 résultats trouvés