Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. 355
  2. 355 Tête rotative à levier à galet 3H
355 Tête rotative à levier à galet 3H

355 Tête rotative à levier à galet 3H

  • Boîtier métallique
  • Large gamme d'organes de commande
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Cotes de montage selon EN 50041
  • Points de commutation selon EN 50041
4 Produits
T4V3H 355-11Z-1583-2

T4V3H 355-11Z-1583-2

No. article: 151104593

Interrupteur de position

Z4V3H 355-11Z-1583-1

Z4V3H 355-11Z-1583-1

No. article: 151090908

Interrupteur de position

Z4V3H 355-11Z-2292-2

Z4V3H 355-11Z-2292-2

No. article: 151147885

Interrupteur de position

Z4V3H 355-11Z-2292-3

Z4V3H 355-11Z-2292-3

No. article: 151157450

Interrupteur de position

4 résultats trouvés