Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. MAF/S 441
  2. 441 MAF/S
441 MAF/S

441 MAF/S

  • Interrupteur de niveau pour silos et conteneurs
  • Boîtier en aluminium, Cône de détection
  • Action dans toutes les directions possible
  • Déclenchement en cas d’un déplacement latéral de 30° ou de pression par dessous
  • 1 Contact de travail (NO) / 1 Contact de rupture
  • Position de montage vertical
  • Température ambiante −30 … +90 °C
  • Etanchéité IP65
  • Boîtier métallique
  • 2 Contacts
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (composant de base)
1 Produits
MAF/S 441-11Y

MAF/S 441-11Y

No. article: 163006789

Interrupteur de position

1 résultats trouvés