A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Numéro d'article:101209915
Archives

Description produit
- Câble de raccordement
- 19 pôles
Exemple de commande
Désignation de type du produitA-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Référence d’article (n° de commande)101209915
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Caractéristiques globales
Exécutiondroit
Couleur de la poignéeNoir
Données générales - Caractéristiques
Nombre de conducteurs de câble19
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble10m
Matériau de la gaine de câblePVC
Affectation des broches
Broche 1Blanc
Broche 2rouge
Broche 3gris
Broche 4jaune
Broche 5vert
Broche 6bleu
Broche 7Violet
Broche 8Rose
Broche 9gris-rose
Broche 10rouge - bleu
Broche 11blanc - vert
Broche 12Noir
Broche 13blanc - jaune
Broche 14jaune - marron
Broche 15blanc - gris
Broche 16gris - marron
Broche 17blanc - rose
Broche 18marron - vert
Broche 19marron
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 15/08/2026 07:11