A-K3P-M8-S-G-5M-BK-2-X-X-4-69
Numéro d'article:103011092

Description produit
- Câble de raccordement
- 3 pôles
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitA-K3P-M8-S-G-5M-BK-2-X-X-4-69
Référence d’article (n° de commande)103011092
EAN (European Article Number)4030661475592
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61076-2-104
Poids brut108g
Données générales - Caractéristiques
Sans halogèneOui
convient pour chaînes porte-câblesOui
Nombre de conducteurs de câble3
Données mécaniques
Couple, max.0,6Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble5m
Nombre de conducteurs de câble3
Section des conducteurs0,25mm²
Section de câble4mm
Rayon de courbure (fixe)5x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)10x Ø-câble
Couleur de la gaine du câbleNoir
Matériau de la gaine de câblePUR
Données mécaniques - Connecteur côté A
ConnecteurFemale connector, M8
Modèledroit
Codage du connecteurA
Verrouillage du connecteur Fermeture vissée
Matériau du raccord visséMétal, CuZn, nickelé
Matériau de la poignéePlastique, TPU
Couleur de la poignéeNoir
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67IP69
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (fixed)-50 ... +90 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (drag chain)-25 ... +60 °C
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Rated operating voltage60VAC
Tension de service assignée60VDC
Courant permanent4.000mA
Affectation des broches
Broche 1marron
Broche 2bleu
Broche 3Noir
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/07/2026 12:18