Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
Désignation de type du produitA-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
Référence d’article (n° de commande)101210560
EAN (European Article Number)4030661387246
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61076-2-101
Poids brut260g
Données générales - Caractéristiques
convient pour chaînes porte-câblesOui
Nombre de conducteurs de câble8
Données mécaniques
Couple, max.0,4Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble5m
Nombre de conducteurs de câble8
Section des conducteurs0,21mm²
Section de câble5,7mm
Rayon de courbure (fixe)5x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)10x Ø-câble
Couleur de la gaine du câbleNoir
Matériau de la gaine de câblePVC
Données mécaniques - Connecteur côté A
ConnecteurFemale connector, M12
Modèledroit
Codage du connecteurA
Verrouillage du connecteur Fermeture vissée
Matériau du raccord visséMétal, V4A
Matériau de la poignéePlastique, TPU
Couleur de la poignéeNoir
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67IP69K
Ambient temperature (Connector)-25 ... +90 °C
Ambient temperature (fixed)-30 ... +105 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-10 ... +105 °C
Données électriques
Courant nominal thermique2A
Rated operating voltage30VAC
Tension de service assignée30VDC
Courant permanent2.000mA
Affectation des broches
Broche 1marron
Broche 2Blanc
Broche 3bleu
Broche 4Noir
Broche 5gris
Broche 6Violet
Broche 7rouge
Broche 8Rose
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.