ACC-AZM40-ADJ-1
Numéro d'article:103059343

Description produit
- Aide à l'alignement pour un montage optimal de l'interverrouillage et de l'actionneur
- En option, impression de la pièce 3D par le client (fichier STL sous "Téléchargement")
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitACC-AZM40-ADJ-1
Référence d’article (n° de commande)103059343
EAN (European Article Number)4030661664637
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
MatérielPolyamide PA
Couleur du produitNoir
Poids brut5g
Données mécaniques - Dimensions
Longueur40mm
Largeur20mm
Hauteur13,5mm
Remarque
Remarque (en général)For customer-side printing, the SLS printing method and PA12 material are recommended to avoid quality deviations.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17/09/2026 13:17