ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2
Numéro d'article:103055438

Description produit
- Insert pour actionneur
- Incl. actionneur RST-U-2 et vis de fixation
- Pour l'utilisation du DHS-U1 en combinaison avec le capteur de sécurité RSS260
Exemple de commande
Désignation de type du produitACC-DHS-U1-INS-RST-U-2
Référence d’article (n° de commande)103055438
EAN (European Article Number)4030661645889
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
MatérielKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Poids brut14g
Données mécaniques
Exécution des vis de fixation1 x Torx Plus TX10x7
Couple de serrage des vis de fixation0,3Nm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/08/2026 11:55