ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
Numéro d'article:103031499

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
Référence d’article (n° de commande)103031499
EAN (European Article Number)4030661541914
eCl@ss number, version 12.027-14-08-02
eCl@ss number, version 11.027-14-44-34
Numéro eCl@ss, version 9.027-14-44-34
ETIM number, version 7.0EC000441
ETIM number, version 6.0EC000441
Caractéristiques globales
MatérielAcier inoxydable
Poids brut652g
Données mécaniques
Matériau du galetAcier inoxydable (V2A)
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du trou24mm
Longueur de la vis120mm
Longueur filetage de la vis70mm
Diamètre, filetage métrique ISO avec indication du pasM10
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montageBoulon à œil avec écrou
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 04/08/2026 20:35