ACC-IFL-MOCL-H20
Numéro d'article:101097871

Description produit
- Pour un montage simple des détecteurs de proximité à forme cylindrique Ø 20 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitACC-IFL-MOCL-H20
Référence d’article (n° de commande)101097871
EAN (European Article Number)4030661105666
eCl@ss number, version 12.027-27-40-92
eCl@ss number, version 11.027-27-01-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-92
ETIM number, version 7.0EC000127
ETIM number, version 6.0EC000127
Caractéristiques globales
Matériel du bride de fixationthermoplastique
Poids brut26g
Données mécaniques - Dimensions
Largeur46mm
Hauteur30mm
Profondeur15mm
Diamètre de la bride de fixation20mm
Diamètre de la bride de fixationM20
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/09/2026 02:08