ACC-IFL-MOCL-H4
Numéro d'article:101103610

Description produit
- Pour un montage simple des détecteurs de proximité à forme cylindrique Ø 4 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produitACC-IFL-MOCL-H4
Référence d’article (n° de commande)101103610
EAN (European Article Number)4030661684789
eCl@ss number, version 12.027-27-40-92
eCl@ss number, version 11.027-27-01-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-92
ETIM number, version 7.0EC000127
ETIM number, version 6.0EC000127
Caractéristiques globales
Matériel du bride de fixationthermoplastique
Poids brut4g
Données mécaniques - Dimensions
Largeur17mm
Hauteur12mm
Profondeur21mm
Diamètre de la bride de fixation4mm
Diamètre de la bride de fixationM4
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/09/2026 13:22