ACC-IL-G24-M20-OR
Numéro d'article:101186263

Description produit
- LED orange, lentille blanche (transparente)
- À visser sur entrée de câble M 20 x 1,5
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitACC-IL-G24-M20-OR
Référence d’article (n° de commande)101186263
EAN (European Article Number)4030661350608
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Caractéristiques globales
Couleur de la calotteBlanc
Poids brut21g
Données générales - Caractéristiques
Voyant de signalisationOui
Nombre de conducteurs de câble2
Optical signalYes
Données mécaniques
Couple, max.1,5Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble0,2m
Section des conducteurs0,34mm²
Section des conducteurs22AWG
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height20mm
taille de la clé17SW
Diamètre de la calotte15mm
Diamètre, filetage métrique ISO avec indication du pasM20 x 1.5
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-5 ... +70 °C
Données électriques
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent20mA
Indication d'état par
Couleur LEDOrange
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/07/2026 12:33