ACC-PE-PCB-HOLDER
Numéro d'article:103063556

Description produit
- PCB mount for Port-Extender
- Self-adhesive
Exemple de commande
Désignation de type du produitACC-PE-PCB-HOLDER
Référence d’article (n° de commande)103063556
EAN (European Article Number)8905236114977
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Caractéristiques globales
Poids brut300g
Données mécaniques
Exécution des vis de fixation6x 35 x 8 WN 5451
Couple de serrage des vis de fixation1,3Nm
Conditions ambiantes
Température ambiante-25 ... +65 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/10/2026 02:48