ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Numéro d'article:101203569

Description produit
- pour Câble acier Ø 3 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Référence d’article (n° de commande)101203569
EAN (European Article Number)4030661367576
eCl@ss number, version 12.023-13-01-03
eCl@ss number, version 11.023-13-01-03
Numéro eCl@ss, version 9.023-13-01-03
ETIM number, version 7.0EC011135
ETIM number, version 6.0EC011590
Caractéristiques globales
MatérielAcier inoxydable NIRO
Poids brut20g
Données mécaniques - Dimensions
Borne mécanique pour différentes sections de câble 4mm
Remarque
Remarque (en général)Composants similaire au dessin. Sous réserve de tout écart au niveau des dimensions et du design!
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/07/2026 11:54