ACC RSS 36-SK
Numéro d'article:101215048

Description produit
- pour obturer les trous de montage et pour servir d'entretoise (environ 3 mm) afin de faciliter le nettoyage sous la surface de montage
- convient également comme protection anti-fraude pour la fixation
des vis
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitACC RSS 36-SK
Référence d’article (n° de commande)101215048
EAN (European Article Number)4030661414720
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-24-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
Poids brut63g
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage8x bouchons et 4x rondelles
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/10/2026 02:37