Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produits

  • Catalogue produits en ligne
  • Nouveautés

Services

  • Contacts

L'entreprise

  • Le groupe Schmersal
  • Agenda
  • Presse

Mentions légales

  • Mentions légales
  • Protection des données
  • CGV

© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
Comparer les produits
Belgique (FR)
International
EN
Allemagne
DE
Autriche
DEEN
Belgique
FRNL
Brésil
PTES
Canada
ENFR
Chine
ZH
Danemark
DA
Espagne
ES
ÉTATS-UNIS
EN
Finlande
FI
France
FR
Inde
EN
Italie
IT
Japon
JA
Norvège
NO
Pays Bas
NL
Pologne
PL
Portugal
PT
Royaume-Uni
EN
Suède
SV
Suisse
DEFRIT
Turquie
TR
Schmersal
  1. Order picking
  2. Access protection

Access protection

AZM 40

AZM 40

  • •Forme compacte, plate
  • •Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • •Force de maintien 40 N
  • •Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • •Variantes avec niveau de codage individuel "élevé" selon ISO 14119
  • •Une seule version pour protecteurs pivotants et coulissants
  • •Grâce à sa flexibilité , l' actionneur peut attaquer l' interverrouillage dans un rayon de 180°.
  • •Montage symétrique, vissage des deux côtés
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Vers la catégorie
AZM 150

AZM 150

  • •8 plans d'actionnement par tête rotative
  • •Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm
  • •Boîtier plastique
Vers la catégorie
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •pour les portes robustes et les clôtures de protection
Vers la catégorie
AZM201

AZM201

  • •Boîtier plastique
  • •Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • •Câblage en série autosurveillé
  • •Codage selon la norme ISO 14119 par la technologie RFID
  • •3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • •La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • •Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • •Diagnostic intelligent
  • •déverrouillage manuel
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • •conception symétrique, montage sur profilés de 40 mm
  • •OSSD Sorties de sécurité
  • •Les déverrouillages d'urgence / déverrouillages de secours peuvent être montés ultérieurement
Vers la catégorie
Actionneur AZ/AZM 201-B30

Actionneur AZ/AZM 201-B30

  • •Actionneur pour protecteurs pivotants
  • •Utilisation simple et intuitive
  • •Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
  • •Pas besoin de poignées supplémentaires
  • •Aucune saillie dans l'ouverture de porte
Vers la catégorie
AZM300

AZM300

  • •conception hygiénique
  • •Etanchéité IP69K
  • •convient pour montage aux profilés
  • •Boîtier plastique
  • •Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • •3 sens d'actionnement différents
  • •Forme compacte
  • •3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • •Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • •Câblage en série
  • •déverrouillage manuel
Vers la catégorie
BDF 40

BDF 40

  • •Flexibilité grâce aux capuchons de boutons-poussoirs à monter , au choix en 12 couleurs
  • •Grands espaces libres pour une inscription facile
  • •Installation rapide et sans erreur grâce au connecteur M12
Vers la catégorie
BDF200

BDF200

  • •Boîtier élancé résistant aux chocs
  • •à installer dans une position ergonomique
  • •à fixer à des profilés aluminium courants
  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier élancé résistant aux chocs
  • •programme étendu de Boutons-poussoirs illuminés, Commutateures de sélection, Voyants de signalisation à LED, Sélecteurs à clé et Interrupteurs d'arrêt d'urgence
  • •La position des boutons-poussoirs sur le boîtier de commande est indifférente
  • •Etiquetage des champs avec couvercle plastique individuel
  • •Capuchons pour boutons pour équipement libre en vue d’une adaptation optimale aux installations
Vers la catégorie
DHS Universal

DHS Universal

  • •Poignée de porte au design ergonomique
  • •Peut être combiné avec l'interverrouillage de sécurité AZM40 ou le capteur de sécurité RSS260
  • •Peut également être utilisé sans relais de sécurité
  • •Pour portes de protection sur charnières à gauche ou à droite
Vers la catégorie
PSC1-10

PSC1-10

  • •Extension par modules avec un maximum de 64 entrées/sorties sûres
  • •4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
  • •14 entrées de sécurité sur le module de base
  • •2 Sorties de signalisation
  • •2 contacts relais de sécurité
Vers la catégorie
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modulaire et extensible jusqu'à 272 entrées/sorties de sécurité
  • •Surveillance sûre des essieux Selon EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) Pour un maximum de 12 essieux
  • •4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
  • •14 entrées de sécurité sur le module de base
  • •20 entrées/sorties commutables de sécurité
  • •6 Sorties de signalisation
  • •2 contacts relais de sécurité
Vers la catégorie
Avant de pouvoir entrer dans la machine, il est nécessaire de demander un arrêt du processus. Le panneau de commande BDF200 permet de résoudre ce problème. Après la demande d’arrêt, le processus en cours est terminé avant de déverrouiller la porte. Le dispositif d’interverrouillage AZM201 empêche un démarrage accidentel de la machine après l’ouverture de la porte. Toutes les fonctions de sécurité de la cellule sont assurées par l’automate de sécurité modulaire PSC1.