Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Barrières immatérielles, rideaux lumineux de sécurité
  2. Accessoires

Accessoires

Muting

Muting

  • •Plug and play solution for muting applications
  • •Reduced mounting and wiring times
  • •Easy wiring with MCU-02 only one cable to the control cabinet
  • •One part number for all components
  • •Mounting to SG protective housing, MST mounting stand or sensor profile
Vers la catégorie
Boîtier de protection IP69

Boîtier de protection IP69

  • •Extremely robust protective tube made of polycarbonate
  • •Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant - Hygienic
  • •End plugs, membrane and cable entry made of stainless steel
  • •Protection class IP69
  • •ECOLAB certified
  • •Application for SLC/SLG440COM, 440, 445
Vers la catégorie
Boîtier de protection SG5/6

Boîtier de protection SG5/6

  • •Robust protecting housing for safety light grids or deflection mirrors
  • •Solid steel construction material thickness 3 mm
  • •Integrated spirit level for precise alignment
  • •Rear mounting groove for a wide range of mounting options
  • •Mounting with 3 x M10 hexagon head screws (included)
  • •Optional: Also suitable for mounting muting cantilever
Vers la catégorie
Miroir déflecteur

Miroir déflecteur

Vers la catégorie
Amortisseur de vibrations

Amortisseur de vibrations

Vers la catégorie
Barrage photoélectrique à réflexion

Barrage photoélectrique à réflexion

Vers la catégorie
Equerre/kit de montage

Equerre/kit de montage

Vers la catégorie
Outil d'alignement laser

Outil d'alignement laser

Vers la catégorie
Distributeur de terrain pour mode d'inhibition

Distributeur de terrain pour mode d'inhibition

Vers la catégorie
Connecteur

Connecteur

Vers la catégorie