ACTIONNEUR AZ 17/170-B11
Numéro d'article:101139788

Description produit
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitACTIONNEUR AZ 17/170-B11
Référence d’article (n° de commande)101139788
EAN (European Article Number)4030661282268
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Matériau du actionneurAcier inoxydable
Poids brut28g
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.140mm
Actionneurdroit
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Remarque
Remarque (en général)L'axe de rotation de la charnière doit être 37,5 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécuritéRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 140 mmRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 200 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/09/2026 23:46