ACTIONNEUR AZ 335-B5-FLEX
Numéro d'article:101150809
Archives

Description produit
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
- Compense un jeu de ± 5 mm dans deux axes
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitACTIONNEUR AZ 335-B5-FLEX
Référence d’article (n° de commande)101150809
EAN (European Article Number)4030661287898
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Poids brut165g
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.100mm
Actionneurangulairemobile
Remarque
Remarque (en général)L'axe de rotation de la charnière doit être 52,7 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécuritéRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 900 mmRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 700 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 04/10/2026 21:22