ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B1
Numéro d'article:101128545

Description produit
- Pour portes coulissantes
- Actionneur téléscopique avec guidage
- Course du ressort jusqu'à max. 6 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitACTIONNEUR AZ/AZM 415-B1
Référence d’article (n° de commande)101128545
EAN (European Article Number)4030661104478
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119faible
Matériau du actionneurBrass
Poids brut135g
Données mécaniques
Actionneurdroit
Force de cisaillement25.000N
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/08/2026 09:24