ACTIONNEUR AZ/AZM 415-B2
Numéro d'article:101144796

Description produit
- Convient très bien pour protecteurs pivotants
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté large de l'actionneur
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitACTIONNEUR AZ/AZM 415-B2
Référence d’article (n° de commande)101144796
EAN (European Article Number)4030661134307
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Matériau du actionneurBrass
Poids brut160g
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.250mm
Actionneurdroitmobile
Force de cisaillement25.000N
Remarque
Remarque (en général)L'axe de rotation de la charnière doit être 36 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécuritéRayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 250 mm au moyen d'une clef Allen 4 mmSupport de l'actionneur avec trous pour goupilles. L'utilisation de goupilles empêche le démontage. Les actionneurs peuvent être orientés dans toutes les position désirées par le réglage de la vis à six pans creux "a" . L'actionneur convient également p
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/09/2026 10:50