ACTIONNEUR AZM 161-B1E
Numéro d'article:101144416

Description produit
- Actionneur droit
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitACTIONNEUR AZM 161-B1E
Référence d’article (n° de commande)101144416
EAN (European Article Number)4030661283203
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119faible
Matériau du actionneurAcier inoxydable (V2A)
Poids brut30g
Données mécaniques
Actionneurdroit
Remarque
Remarque (en général)L'axe de rotation de la charnière doit être 5 mm plus haut que la face supérieure du dispositif d'interverrouillageRayon d'actionnement min. pour dispositifs de protection pivotants 160 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/07/2026 06:08