ACTIONNEUR AZM 170-B6
Numéro d'article:101123391

Description produit
- Convient très bien pour protecteurs pivotants
- La direction d'actionnement peut être sélectionnée par retournement de l'insert
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitACTIONNEUR AZM 170-B6
Référence d’article (n° de commande)101123391
EAN (European Article Number)4030661104416
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Matériau du actionneurAcier inoxydable
Poids brut23g
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.50mm
Actionneurmobile
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Remarque
Remarque (en général)L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécuritéRayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 50 mm au moyen d'une clef à six pans 2 mm (a et b)
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/08/2026 08:27