ADP55.3SW
Numéro d'article:101054132
Archives

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitADP55.3SW
Référence d’article (n° de commande)101054132
EAN (European Article Number)4030661605951
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionBouton coup-de-poing - montage sur plaque frontale
ModèleRonde
Type d'obturationJoints plats
Matériau de l' élément d'actionnementPlastique
Matériau de l'anneau frontalPlastique
Couleur de l'élément de commandeNoir
Couleur de l'anneau frontalNoir
Poids brut39g
Données générales - Caractéristiques
bride de fixationNon
Tactile possible Oui
Isolation totale Oui
Données mécaniques
RéarmementSans
Course totale4mm
Force d'actionnement, env.10,5N
FixationEcrou central
Couple de serrage des vis1Nm
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur36mm
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including one contact element
Diamètre total55mm
diamètres pour les têtes d'actionnement55mm
Diamètre de l'anneau frontal49mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement70 x 70mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +60 °C
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
résistance aux vibrations20 g / 10 ... 150 Hz
Données électriques
Fréquence max. de commutation1.200/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/09/2026 00:18