AES 1102.4 42 VAC
Numéro d'article:101126152

Description produit
- Surveillance de capteurs de sécurité magnétique de la série BNS
- 1 contact de sécurité, STOP 0
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAES 1102.4 42 VAC
Référence d’article (n° de commande)101126152
EAN (European Article Number)4030661058962
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Essais de résistance climatiqueBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée
Poids brut160g
Données générales - Caractéristiques
Détection des ruptures de fils Oui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Réarmement après interruption de la tension de service Oui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs1
Nombre de contacts NF4
Nombre de contacts NO2
Nombre de contacts de sécurité1
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Catégorie, STOP 0
Classification - Sorties relais
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie selon EN ISO 138491
Valeur PFH1,14 x 10⁻⁶/h
remarqueapplicable pour les applications jusqu'à max. 50 000 manoeuvres/an et une charge de contact de 80% max.
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 1
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.3.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesIEC/EN 60947-1
Section du câble, max.2.5 mm²
Couple de serrage des bornes0,6Nm
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à un seul fil
Raccordement (mécanique)Screw terminals
Données mécaniques - Dimensions
Largeur22,5mm
Hauteur75mm
Profondeur110mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Gamme de fréquence50Hz60Hz
Courant nominal thermique4A
Rated operating voltage42VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min.35.7VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max.46.2VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min.35.7VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max.46.2VAC
Consommation électrique2,4W
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ.80ms
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ.20ms
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ.100ms
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ.20ms
Matériau des contacts, électriquesAgCdO
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15250VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-151,5A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-131A
Puissance commutable, min.10VDC
Puissance commutable, min.10mA
Puissance commutable, max.250VAC
Puissance commutable, max.8A
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max.40Ω
Données électriques - Sortie numérique
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,1A
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max.24VDC
Puissance commutable, max.2A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésSortie active
Données diverses
Remarque (applications)Capteur de sécuritéDispositif de protection
Remarque
Remarque (en général)Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension.Pour la surveillance d'un ou plusieurs protecteurs de protection jusqu'à max. PL c et catégorie 1Surveillance de plusieurs protecteurs avec des capteurs de sécurité magnétique de la série BNS
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/08/2026 00:41