AES 1136
Numéro d'article:101170038

Description produit
- Surveillance de capteurs de sécurité magnétique de la série BNS
- 1 contact de sécurité, STOP 0
- 2 Sorties de signalisation
Exemple de commande
Note (disponibilité)Produit en cours d’obsolescence
Désignation de type du produitAES 1136
Référence d’article (n° de commande)101170038
EAN (European Article Number)4030661296937
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
NoteProduit de fin de série
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Essais de résistance climatiqueBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée
Poids brut155g
Données générales - Caractéristiques
Détection des ruptures de fils Oui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Test au démarrageOui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs1
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts NO1
Nbre de sorties statiques non temporisées avec fonct. de signalisation2
Nombre de contacts de sécurité1
Nombre de sorties de signalisation2
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Catégorie, STOP 0
Classification - Sorties relais
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie selon EN ISO 138493
Valeur PFH1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 2
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.20.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesIEC/EN 60947-1
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Couple de serrage des bornes0,6Nm
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à un seul fil
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Données mécaniques - Dimensions
Largeur22,5mm
Hauteur100mm
Profondeur121mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante+0 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Gamme de fréquence50Hz60Hz
Tension d'alimentation24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Courant nominal thermique6A
Rated operating voltage24VAC
Tension de service assignée24VDC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min.20.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max.26.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min.20.4VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max.26.4VAC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.20,4VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.28,8VDC
Consommation électrique5W
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ.80ms
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ.20ms
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ.100ms
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ.20ms
Matériau des contacts, électriquesAg-Ni 10 et 0,2 µm dorés
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-156A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-136A
Puissance commutable, min.10VDC
Puissance commutable, min.10mA
Puissance commutable, max.250VAC
Puissance commutable, max.8A
Données électriques - Entrées numériques
Niveau d'entrée, signal HIGH "1"10 … 30 VDC
Niveau d'entrée, signal LOW "0"0 … 2 VDC
Résistance de ligne, max.40Ω
Données électriques - Sortie numérique
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,1A
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max.24VDC
Puissance commutable, max.2A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Système intégré de diagnostic (ISD)
Remarque (erreur ISD)Les erreurs suivantes sont reconnues par le module de sécurité et affichées par l' ISD.
ErreurCoupure des câbles d'entréeCourts-circuits transversaux ou courts-circuits des câbles d'entréeErreurs sur le câblage d'entrée ou sur la commande des relais du module de sécuritéNon-enclenchement ou non-déclenchement des relais de sécuritéNon-ouverture ou non-fermeture des contacts de la porte
Données diverses
Remarque (applications)Capteur de sécuritéDispositif de protection
Remarque
Remarque (en général)Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension.Les tableaux ISD (système intégré de diagnostic) pour l'analyse des messages d'erreur et leurs causes sont repris en annexe.Possibilité de surveiller deux contacts NF: ponter les bornes A1 et X1 afin de configurer le module de sécurité pour une surveillance de 2 contacts NF. Dans cette configuration, la détection des courts-circuits transversaux devient inactive.Pour la surveillance d'un protecteur jusqu'à max. PL d et catégorie 3Prolongation de la temporisation de sortie: la temporisation de sortie peut être modifiée de 0,1 s à 1,0 s en déplaçant un pont sous le couvercle du boîtier.Si un ou deux relais externes ou contacteurs sont utilisés pour la commutation de la charge, l'interface ne peut être classée en catégorie 3 selon EN ISO 13849-1 que si l'on peut fournir et documenter les arguments permettant d'exclure "une défaillance duSurveillance de 1 protecteur(s) avec chacun un capteur de sécurité magnétique de la série BNS
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 15/10/2026 01:47