AF02
Numéro d'article:101030065
Archives

Exemple de commande
Désignation de type du produitAF02
Référence d’article (n° de commande)101030065
EAN (European Article Number)4030661607368
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
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut10g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
Instructions de montageenfichable
Durée de vie mécanique, min.5.000.000manœuvres
Course d'ouverture des contacts2 mm
Position de la bride de montage123
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0,5 mm², flexible0,5 mm², rigide
Section du câble, max.1,5 mm², flexible2,5 mm², rigide
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Couple de serrage des bornes0,8Nm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur44mm
Largeur9mm
Hauteur25,5mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du compartiment de câblageIP40
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-25 ... +60 °C
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
résistance aux vibrations20 g / 10 ... 150 Hz
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui400 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15250VAC
Catégorie d'utilisation: AC-156A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-133A
Elément de commutationContact NO
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.200/h
Numérotation de contact3-4
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/11/2026 17:54