AM-T100
Numéro d'article:103048766

Description produit
- Technologie du temps de vol (ToF)
- Images 3D en profondeur au millimètre près grâce à la technologie Sony DepthSense™
- Taux d'image élevé jusqu'à 60 fps
- Champ de vision de 67° x 51
- Portée jusqu'à 6 m
- Logiciel permettant de configurer facilement les zones de surveillance 3D
- Utilisation dans les processus de fabrication, la logistique et la robotique
- Interface de données standardisée GenICam
- Adaptation optimale aux différentes conditions d'environnement et de montage
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAM-T100
Référence d’article (n° de commande)103048766
EAN (European Article Number)4030661621302
eCl@ss number, version 12.027-39-03-04
eCl@ss number, version 11.027-39-03-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-39-03-04
ETIM number, version 7.0EC001511
ETIM number, version 6.0EC001511
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 61326-1EN IEC 60825-1
Topologie du capteuriTOF
CPUDual Cortex-A53 1.2 GHz
Resolution640 x 480 Pixel
Poids brut565g
Données mécaniques
Portée, champ de protection, max.6m
NoteDepending on the remission properties of the target objects, a range of up to 30 m can be achieved
Longueur d’onde du capteur850nm
Distance resolution1mm
Field of view67° x 51°
Accuracy, maximum1%
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur Ethernet M12 X-CodeConnecteur femelle M12, 8 pôles, codage A
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Notewhen both plug connections are closed
Température ambiante+0 ... +45 °C
NoteThe camera can be operated from a temperature of -20° C after a warm-up period of 30 minutes.
Température de stockage et de transport-20 ... +85 °C
Laser class1
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -10 % / +10 % (PoE: IEEE802.3bt)
Tension de service assignée24VDC
Consommation électrique15W
Consommation électrique, max.40W
Frame rate60Hz
Exposure time1 µs - 1 ms
Données électriques - Protocoles de communication
Vitesse de transmission10/100/1000 Mbps EthernetGigE Vision 2.0 Compliant
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/10/2026 16:23