ASHH-1-V30
Numéro d'article:103001798
Archives

Description produit
- Profile esclave lisable
- Raccordement d'esclave résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Chargeur de batteries compris dans la livraison
- Interface AS Hand-Held, AS-i Spec 3.0
- Adressage et paramétrage de l'esclave AS-Interface
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitASHH-1-V30
Référence d’article (n° de commande)103001798
EAN (European Article Number)4030661425689
eCl@ss number, version 12.019-20-05-02
eCl@ss number, version 11.019-20-05-02
Numéro eCl@ss, version 9.019-20-05-02
ETIM number, version 7.0EC000699
ETIM number, version 6.0EC000699
Caractéristiques globales
Poids brut250g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/10/2026 18:02