ASIM-1SI-C
Numéro d'article:103001342
Archives

Description produit
- convient pour les contacts galvaniquement libres (NF/NF)
- Détection intégrée des courts-circuits transversaux avec notification via paramètres & FID
- 2 sorties standards intégrées - 2 sorties de sécurité électroniques 24 V / 0,2 A DC intégrées
- Montage sur rails DIN, Etanchéité IP20
- Module d'entrée de sécurité avec 2 sorties standards
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitASIM-1SI-C
Référence d’article (n° de commande)103001342
EAN (European Article Number)4030661425559
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut106g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/07/2026 13:10