ASIM-C-M12-4P-2M
Numéro d'article:103004695

Description produit
- Safety-Input Module compact
- Intégré dans le répartiteur passif
- Pour 2 contacts NF sans potentiel
- Etanchéité IP67
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitASIM-C-M12-4P-2M
Référence d’article (n° de commande)103004695
EAN (European Article Number)4030661441054
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 50295EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique
Temps de réaction, max.1ms
Durée du risque, max.5ms
Poids brut137g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Afficheur intégré, état Oui
Classification
Normes de référenceEN IEC 62061
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementConnecteur femelle, M12, 4 pôles, codage A
Matériau du câblePolyuréthane PUR
Données mécaniques - Dimensions
Largeur27,7mm
Hauteur40,5mm
Profondeur22mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-20 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +80 °C
Humidité relative, min.30%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10 … 57 Hz, amplitude 0,75 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionIII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Consommation électrique, max.90mA
Données électriques - spécification AS-interface
Version AS-i V 3.0
Profile AS-i S-0.B.F.0
Entrée AS-i, canal 1Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique
Entrée AS-i, canal 2 Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique
Sorties AS-i, DO 0Sans fonction
Sorties AS-i, DO 1 ... DO 3Sans fonction
Bits de paramétres AS-i, P0Surveillance de la communication AS-i
Bits de paramétres AS-i, P1 ... P3Sans fonction
Remarque (Bits de paramétres AS-i)Régler les sorties paramètres sur "1111" (0xF)
Adresse du module d’entrées AS-i0
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)(1) LED verte: tension d'alimentation AS-i / adresse esclave = 0(2) LED rouge: erreur de communication AS-i / adresse esclave = 0(3) LED jaune: I1 = état entrée de sécurité 1(4) LED jaune: I2 = état entrée de sécurité 2(5) LED jaune: -
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/07/2026 02:59